Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180509
Codice del modello: XMN43W04C-55

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, NZM4, 3p, estraibile, L=425mm, IP55, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180509
EAN
4015081756742
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
420 mm
Peso prodotto
9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN43W04C-55

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto