Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180511
Codice del modello: XMN44W06C-55

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, NZM4, 4p, estraibile, L=600mm, IP55, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180511
EAN
4015081756766
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
10.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMN44W06C-55

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto