Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180520
Codice del modello: XM2N44W10C-55-XR

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, 2xNZM4, 4p, estraibile + comando a distanza, L=1000mm, IP55, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180520
EAN
4015081756858
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
22 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XM2N44W10C-55-XR

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto