Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180523
Codice del modello: XP2N4FMC-3P+N

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Calotta di protezione contro i contatti, 2xNZM4, 3 poli+N, fissa, xEnergy

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180523
EAN
4015081756889
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
270 mm
Larghezza prodotto
410 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XP2N4FMC-3P+N

Additional information

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Coperchio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Plastica
Posizione di montaggio
nel campo

Esporta le caratteristiche del prodotto