Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio per l’unità combinata di fusibili, coprono più sezioni, profondità della sezione=800 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
180575
|
| EAN |
4015081757404
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
720 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
350 mm
|
| Peso prodotto |
23 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSMLV-I-D800
|
| Modello |
Kit di montaggio
|
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Numero RAL |
7035
|