Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180576
XSMLV-I-CONNECT

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio per il collegamento dell’unità combinata di fusibili, da sezione a sezione

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180576
EAN
4015081757411
Lunghezza/profondità del prodotto
280 mm
Altezza prodotto
125 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
2.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMLV-I-CONNECT

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Profilo di fissaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto