Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180578
Codice del modello: XDSF16-SL-D

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporti per sbarre doppie per unità combinate con fusibili, 1600 A

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180578
EAN
4015081757435
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
530 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
2.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XDSF16-SL-D

Delivery program

Numero di poli
3 poli

Technical Data - Electrical

Corrente nominale - max
1600 A

Technical Data - Mechanical

Distanza busbar
185 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto