Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180580
Codice del modello: XDSF25-SL-D

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Supporti per sbarre doppie per unità combinate con fusibili, 2500 A

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180580
EAN
4015081757459
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
530 mm
Larghezza prodotto
180 mm
Peso prodotto
2.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XDSF25-SL-D

Gamma

Numero di poli
3 poli

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
2500 A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
185 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto