Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio per NZM4, fisso, AxP=550x600 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
180707
|
| EAN |
4015081758722
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
690 mm
|
| Altezza prodotto |
526.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
561 mm
|
| Peso prodotto |
16.8 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTMPN4FM-H550W600
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Kit di montaggio
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|