Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180709
Codice del modello: XTMP2N4FM-H550W1000

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio per 2x NZM4, fisso, AxP=550x1000 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180709
EAN
4015081758746
Lunghezza/profondità del prodotto
690 mm
Altezza prodotto
526.8 mm
Larghezza prodotto
961 mm
Peso prodotto
21.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMP2N4FM-H550W1000

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Acciaio inox
Modello
Kit di montaggio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto