Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180712
XTMP2N4WM-H550W800

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio per 2x NZM4, estraibile, AxP=550x800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180712
EAN
4015081758777
Lunghezza/profondità del prodotto
690 mm
Altezza prodotto
526.8 mm
Larghezza prodotto
761 mm
Peso prodotto
19.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMP2N4WM-H550W800

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Kit di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto