Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180718
XTMPN4FC-XMV-H550W425

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per NZM4-XMV, fisso, AxP=550x425 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180718
EAN
4015081758838
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
417 mm
Peso prodotto
4.67 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPN4FC-XMV-H550W425

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
1
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto