Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180721
XTMPN4FCC-XMV-H550W600

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per NZM4-XMV, fisso, A=550mm, L=600mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180721
EAN
4015081758869
Lunghezza/profondità del prodotto
106.5 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
13.07 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMPN4FCC-XMV-H550W600

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
1
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto