Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per NZM4, estraibile, A=550mm, L=600mm, IP55, grigio, 3CC
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
180723
|
| EAN |
4015081758883
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
106.5 mm
|
| Altezza prodotto |
540 mm
|
| Larghezza prodotto |
592 mm
|
| Peso prodotto |
14.19 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTMPN4W3CC-H550W600
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
1
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|