Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180727
XTMP2N4FCC-H550W800

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per 2x NZM4, fisso, AxP=550x800 mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180727
EAN
4015081758920
Lunghezza/profondità del prodotto
106.5 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
796 mm
Peso prodotto
33.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMP2N4FCC-H550W800

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
1
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto