Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180732
XTMP2N4FCC-XMV-H550W1000

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Copertura frontale per 2x NZM4-XMV, fisso, AxP=550x1000 mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180732
EAN
4015081758975
Lunghezza/profondità del prodotto
106.5 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
996 mm
Peso prodotto
40.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMP2N4FCC-XMV-H550W1000

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
1
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto