Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180736
XTPPN4BH-W425

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, NZM4/Area sbarre principali, orizzontale, L=425mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180736
EAN
4015081759019
Lunghezza/profondità del prodotto
642 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
335 mm
Peso prodotto
1.23 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPN4BH-W425

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto