Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180737
Codice del modello: XTPPN4BH-W600

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, NZM4/Area sbarre principali, orizzontale, L=600mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180737
EAN
4015081759026
Lunghezza/profondità del prodotto
642 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
510 mm
Peso prodotto
1.72 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPN4BH-W600

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Tipo di costruzione
pezzo unico
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Additional information

Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto