Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180738

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, 2x NZM4/Area sbarre principali, orizzontale, L=800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180738
EAN
4015081759033
Lunghezza/profondità del prodotto
642 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
353.5 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPP2N4BH-W800

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto