Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180741
XTPPCCH3S-W1000

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, ventilata, per partenza linea di potenza, L=1000mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180741
EAN
4015081759064
Lunghezza/profondità del prodotto
789 mm
Altezza prodotto
36 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
1.855 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPCCH3S-W1000

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3a

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto