Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Chiusura di fondo sopra/sotto con due unità NZM4, LxP = 1000 x 116 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
180745
|
| EAN |
4015081759101
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
115 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
453.5 mm
|
| Peso prodotto |
1.68 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPP2N4MEH-W1000D116
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 3b |
| Colore |
Grigio
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
116 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|