Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180746
XTPPN4MEH-W425D168

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Chiusura di fondo sopra/sotto NZM4, LxP = 425 x 168 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180746
EAN
4015081759118
Lunghezza/profondità del prodotto
162 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
335 mm
Peso prodotto
1.61 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPN4MEH-W425D168

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
168 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto