Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180760
XTPP2N4MEH-W800D281

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Chiusura di fondo sopra/sotto con due unità NZM4, LxP = 800 x 281 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180760
EAN
4015081759255
Lunghezza/profondità del prodotto
251.7 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
353.5 mm
Peso prodotto
2.29 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPP2N4MEH-W800D281

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
281 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto