Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180766
XTBGBC12X30X10/4

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Staffa della sbarra principale, colonna ad angolo, 3 file per fase, 4p

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
180766
EAN
4015081759316
Lunghezza/profondità del prodotto
666 mm
Altezza prodotto
207 mm
Larghezza prodotto
640.5 mm
Peso prodotto
22.434 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTBGBC12X30X10/4

Gamma

Numero di poli
Quattro poli

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
4500 A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
133 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto