Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore OpenFrame, chiuso, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
180768
|
| EAN |
4015081759330
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
760 mm
|
| Altezza prodotto |
34 mm
|
| Larghezza prodotto |
115.5 mm
|
| Peso prodotto |
2.816 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTSZPTEC
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |
| Colore |
Grigio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|