Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio universale, impilata, affiancata, profondità 800 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
180772
|
| EAN |
4015081759408
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
848 mm
|
| Altezza prodotto |
2043.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
51 mm
|
| Peso prodotto |
25.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPPCCZ3-D800
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|