Eaton Moeller® series elemento di contatto M22, a molla, Push-in, Fissaggio frontale, 1 NA, 24 V 1,5 A, 230 V 1,5 A
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - elemento di contatto
|
| Sigla catalogo |
180792
|
| EAN |
4015081759613
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40.2 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
14 mm
|
| Peso prodotto |
0.004 kg
|
| Certificazione/i |
UL
UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 CSA Class No.: 3211-03 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 CE CSA File No.: 012528 IEC 60947-5-1 IEC/EN 60947-5 |
| Codice modello |
M22-FK10
|
| Forza di attuazione - max |
4.5 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78 Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
2 A a AC-15, 110 V
4 A a AC-15, 60 V |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V |
0.8 A
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Connessione a molla
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata meccanica |
1.000.000 operazioni (comando in AC)
|
| Modello |
Montaggio frontale
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Tipo connessione |
Montaggio anteriore
a molla Morsetto a innesto |
| Metodo di montaggio |
Fissaggio frontale
|
| Protezione da cortocircuito |
FAZ-B4, Contatti, Disposit. di protez. da corto circuito massimo, Senza fusibili
|
| Classe di protezione da corto circuito |
potenza 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
Utilizz. la pinza per crimpare WAGO Variocrimp 4, richiedere informaz. per altri
2 x (0,25 - 1) mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (0,2 - 1,5) mm²
2 x 1 (075 - 1,5) mm², Inserimento possibile senza utensili |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
2 x (24 - 16)
|