Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180793
Codice del modello: M22-FK01SMC10

Eaton Moeller® series elementi di contatto monitoraggio automatico M22, a molla, Push-in, Fissaggio frontale, 1 NC, 24 V 1,5 A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - elemento di contatto
Sigla catalogo
180793
EAN
4015081759620
Lunghezza/profondità del prodotto
40.2 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
16 mm
Peso prodotto
0.009 kg
Certificazione/i
IEC 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
Note catalogo
Contatti con funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1
Codice modello
M22-FK01SMC10

Caratteristiche prodotto

Tipo di collegamento elettrico
raccordo a molla
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Forza di attuazione - max
4.5 N
Corsa dell’attuatore e forza di attuazione (DIN EN 60947-5-1)
5.5 mm
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Forza per apertura positiva - min
20 N
Corsa della manopola
5.8 mm
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tipo connessione
Montaggio anteriore
a molla
Morsetto a innesto
Metodo di montaggio
Fissaggio frontale
Categoria di sovratensione
III
Grado di protezione
IP20
Modello
innestabile
portalampada
Nessuno
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2 A a AC-15, 110 V
4 A a AC-15, 60 V
Durata meccanica
1.000.000 operazioni (comando in AC)
Protezione da cortocircuito
FAZ-B4, Contatti, Disposit. di protez. da corto circuito massimo, Senza fusibili
Classe di protezione da corto circuito
Max. 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
0.8 A
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,25 - 1) mm²
Utilizz. la pinza per crimpare WAGO Variocrimp 4, richiedere informaz. per altri
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,2 - 1,5) mm²
2 x 1 (075 - 1,5) mm², Inserimento possibile senza utensili
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
2 x (24 - 16)
Resistenza agli urti
50 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms

Esporta le caratteristiche del prodotto