Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180794
M22-AFK03SMC10

Combinazione di elemento di contatto e elemento di contatto a monitoraggio automatico M22-K01SMC10 serie Eaton Moeller® M22, Adattatore per montaggio M22-A, e attuatore del contatto di segnalazione M22-XSMC, 3 NC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - elemento di contatto e adattatore di fissaggio assemblati
Sigla catalogo
180794
EAN
4015081759637
Lunghezza/profondità del prodotto
40.2 mm
Altezza prodotto
32.5 mm
Larghezza prodotto
16 mm
Peso prodotto
0.024 kg
Certificazione/i
IEC 60947-5-1
Codice modello
M22-AFK03SMC10

Attuatore

Forza di attuazione - max
13.5 N
Corsa della manopola
5.8 mm

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Contatti

Forza per apertura positiva - min
60 N
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
4 A a AC-15, 60 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
1.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
0.8 A

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Connessione a molla

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Durata meccanica
1.000.000 operazioni (comando in AC)
Modello
innestabile
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC

Dettagli di montaggio

Tipo connessione
Montaggio frontale
Morsetto a innesto
a molla
Metodo di montaggio
Connessione frontale

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Protezione da cortocircuito
FAZ-B4, Contatti, Disposit. di protez. da corto circuito massimo, Senza fusibili
Classe di protezione da corto circuito
potenza 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,25 - 1) mm²
Utilizz. la pinza per crimpare WAGO Variocrimp 4, richiedere informaz. per altri
Capacità morsetti (pieno)
2 x 1 (075 - 1,5) mm², Inserimento possibile senza utensili
2 x (0,2 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
2 x (24 - 16)

Esporta le caratteristiche del prodotto