Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180795
M22-FLED-W

Eaton Moeller® series elemento LED M22, Flat Rear, bianco, montaggio frontale

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
Sigla catalogo
180795
EAN
4015081759644
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA
CE
IEC 60947-5-1
Note catalogo
Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania
Codice modello
M22-FLED-W

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Dati elettrici

Consumo energetico
potenza 0,26 W
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (le)- max
15 mA
Corrente nominale di esercizio (le) - min
5 mA
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
30 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
12 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
30 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
12 V

Features & functions

Colore
Bianco
Dotato di:
Diodo
Sorgente luminosa
Colore luce
Bianco

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
100.000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tipo di tensione
AC/CC

Dettagli LED

Colore luce
Bianco

Dettagli di montaggio

Tipo connessione
Montaggio frontale
Posizione di montaggio
Secondo necessità

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
Utilizz. la pinza per crimpare WAGO Variocrimp 4, richiedere informaz. per altri
1 x (0,25 - 1) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 1,5) mm² collegabile senza utensili
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
20
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (0,2 - 1,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto