Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180798
M22-FLED-R

Eaton Moeller® series elemento LED M22, Flat Rear, rosso, montaggio frontale

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
Sigla catalogo
180798
EAN
4015081759729
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Certificazione/i
CSA
IEC 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
Note catalogo
Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania
Codice modello
M22-FLED-R

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Dati elettrici

Consumo energetico
potenza 0,26 W
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (le)- max
15 mA
Corrente nominale di esercizio (le) - min
5 mA
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
30 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
12 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
30 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
12 V

Features & functions

Dotato di:
Diodo
Sorgente luminosa
Colore luce
Rosso

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Durata elettrica
100,000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tipo di tensione
AC/CC

Dettagli LED

Colore luce
Rosso

Dettagli di montaggio

Tipo connessione
Montaggio anteriore
Posizione di montaggio
Secondo necessità

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,25 - 1) mm²
Utilizz. la pinza per crimpare WAGO Variocrimp 4, richiedere informaz. per altri
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,2 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm² collegabile senza utensili
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
20
Sezioni di collegamento (a trefoli)
1 x (0,2 - 1,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto