Eaton Moeller® series elemento LED M22, Flat Rear, rosso/verde, montaggio frontale
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - Elemento LED
|
| Sigla catalogo |
180799
|
| EAN |
4015081759736
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
14 mm
|
| Peso prodotto |
0.004 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 CE UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 IEC 60947-5-1 CSA File No.: 012528 CSA UL Category Control No.: NKCR UL |
| Note catalogo |
Cage Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Germania
|
| Codice modello |
M22-FLED-RG
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Idoneità climatica |
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Consumo energetico |
potenza 0,36 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
15 mA
|
| Corrente nominale di esercizio (le) - min |
10 mA
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
24 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min |
24 V
|
| Colore |
verde
Rosso |
| Dotato di: |
Sorgente luminosa
Diodo |
| Colore luce |
Multicolore
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Durata elettrica |
100.000 h (a 25 °C, conforme a EN60064)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Colore luce |
Multicolore
|
| Tipo connessione |
Montaggio frontale
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
Utilizz. la pinza per crimpare WAGO Variocrimp 4, richiedere informaz. per altri
1 x (0,25 - 1) mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 1,5) mm² collegabile senza utensili
1 x (0,2 - 1,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
20
|
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
1 x (0,2 - 1,5) mm²
|