Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

181051
C22-D-X-K10-P5

Eaton Moeller® series C22 Pulsante, piatto, ad impulso, 1 NA, cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli, 1 m, senza capsula, Anello frontale colore titanio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Pulsante
Sigla catalogo
181051
EAN
4015081759903
Lunghezza/profondità del prodotto
1060 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Certificazione/i
CE
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 321103
UL
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1
CSA
UL File No.: E29184
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
Codice modello
C22-D-X-K10-P5

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Senza capsula
Diametro attuatore
29.7 mm
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Ad impulso

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 17.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 17 V DC/7 mA: Contatto N/O
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Dati elettrici

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
potenza 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Features & functions

Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Piatto
M12A
Comando tradizionale
Tipo di collegamento elettrico
Altro
Dotato di:
Ghiera frontale

Informazioni generali

Lunghezza cavo
1 m
Materiale cavo
PUR
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo connessione
Cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli
Grado di protezione
NEMA 12
IP67/IP69
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Soluzione RMQ-Compact
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
800 V AC
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Coppia di serraggio
2 Nm, Ghiera filettata
1 Nm, connettore
Tipo
Attuatore a pulsante

Esporta le caratteristiche del prodotto