Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

181623
Codice del modello: C22-L-Y-24-P3

Eaton Moeller® series C22 Indicatore luminoso, piatto, cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli, 0,5 m, Lente gialla, LED bianco, 24 V AC/DC

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Indicatore luminoso
Sigla catalogo
181623
EAN
4015081764907
Lunghezza/profondità del prodotto
561 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.043 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 165628
VDE 0660
UL
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947-5-1
CE
CSA Class No.: 321103
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
Codice modello
C22-L-Y-24-P3

Features & Functions

Colore ghiera frontale
Altro
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
M12A
piatto
Tipo di collegamento elettrico
Altro
Dotato di:
Ghiera frontale
Sorgente luminosa
Colore della lente
Giallo
Colore luce
Bianco

General information

Lunghezza cavo
0,5 m
Materiale cavo
PUR
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo connessione
Cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli
Grado di protezione
IP altro
NEMA Altro
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Soluzione RMQ-Compact
Categoria prodotto
Soluzione RMQ-Compact
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
800 V AC
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell’urto 11 ms
Coppia di serraggio
2 Nm, Ghiera filettata
1 Nm, connettore
Tipo
Indicatori luminosi
Tipo di tensione
AC/CC

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Electrical rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
30 V
Tensione nominale di esercizio
24 V AC/DC (LED)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
24 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
24 V
Classe di protezione da corto circuito
potenza 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Actuator

Diametro attuatore
4.7 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto