Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

181635
Codice del modello: C22-D-W-K10-P3

Eaton Moeller® series C22 Pulsante, piatto, ad impulso, 1 NA, cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli, 0,5 m, bianco, senza scritta, Anello frontale colore titanio

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series C22 Pulsante
Sigla catalogo
181635
EAN
4015081765027
Lunghezza/profondità del prodotto
560 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.048 kg
Certificazione/i
CE
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 165628
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA Class No.: 321103
IEC/EN 60947-5-1
UL
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CE marking
Codice modello
C22-D-W-K10-P3

Attuatore

Forza di attivazione
5 N
Colore attuatore
Bianco
Diametro attuatore
29.7 mm
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Ad impulso

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
30 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 17.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 17 V DC/7 mA: Contatto N/O
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Dati elettrici

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
Max. 4 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Features & functions

Colore ghiera frontale
Titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
piatto
M12A
Comando tradizionale
Tipo di collegamento elettrico
Altro
Dotato di:
Ghiera frontale
Iscrizione
Senza scritte

Informazioni generali

Lunghezza cavo
0,5 m
Materiale cavo
PUR
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo connessione
Cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli
Grado di protezione
NEMA 12
IP67/IP69
Durata meccanica
5.000.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Soluzione RMQ-Compact
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
800 V AC
Resistenza agli urti
30 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Coppia di serraggio
1 Nm, connettore
2 Nm, Ghiera filettata
Tipo
Attuatore a pulsante

Esporta le caratteristiche del prodotto