Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182402
K240-IPK

Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Protezione IP2X contro i contatti con le dita per morsetti K240 da 3 a 5 poli

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect K-Type Custodie per morsetto Custodia interruttore & meccanismo di controllo
Sigla catalogo
182402
EAN
4015081773282
Lunghezza/profondità del prodotto
96.6 mm
Altezza prodotto
54.6 mm
Larghezza prodotto
41.7 mm
Peso prodotto
0.028 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K240-IPK

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchio
Accessorio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.