Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182443
CDAU-01/04

Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Attuatore di regolazione della luminosità, R/L/C/LED, 0-250W, 230VAC, montaggio a incasso

Specifiche generali

Nome prodotto
Attuatore di regolazione della luminosità Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
182443
EAN
4015081773701
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.032 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CDAU-01/04

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
xComfort
Radiofrequenza
Funzione di azionamento
Regolazione della luminosità
Tipo prodotto sistema bus
Attuatore
Profondità scatola di installazione integrata - min
18 mm
Frequenza nominale - max
50 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Potenza di uscita - max
250 W
Potenza di uscita - min
0 W
Dotato di:
Connessione bus
Indicazione LED
Potenza di commutazione LED - max
100 W
Tensione nominale - max
230 V
Tensione nominale - min
230 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Alimentazione
Rete elettrica
Numero di uscite
1
Grado di protezione
IP20
Tipo di carico
Universale e LED retrofit
Modello
Attuatore di regolazione della luminosità
Metodo di montaggio
Da incasso
A incasso
Adatto per
Corrente costante
Tensione constante
Numero di dispositivi collegabili
32

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.