Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182445
Codice del modello: CDAU-01/04-E

Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Attuatore di regolazione della luminosità Smart, R/L/C/LED, 0-250 W, 230 V AC, da incasso, misurazione dell’energia

General specifications

Nome prodotto
Attuatore di regolazione della luminosità Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
182445
EAN
4015081773725
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CDAU-01/04-E

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
xComfort
Radiofrequenza
Funzione di azionamento
Regolazione della luminosità
Tipo prodotto sistema bus
Attuatore
Profondità scatola di installazione integrata - min
18 mm
Frequenza nominale - max
50 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Potenza di uscita - max
250 W
Potenza di uscita - min
0 W
Dotato di:
Indicazione LED
Potenza di commutazione LED - max
100 W
Tensione nominale - max
230 V
Tensione nominale - min
230 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Alimentazione
Rete elettrica
Numero di uscite
1
Grado di protezione
IP20
Tipo di carico
Universale e LED retrofit
Modello
Attuatore di regolazione della luminosità
Metodo di montaggio
Da incasso (gesso)
Da incasso
Adatto per
Corrente costante
Tensione constante
Numero di dispositivi collegabili
32

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.