Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Attuatore Smart Dimming R/L/C/LED, 0-500W, 230VAC, 230VCA
| Nome prodotto |
Attuatore di regolazione della luminosità Eaton Moeller series xComfort
|
| Sigla catalogo |
182448
|
| EAN |
4015081773756
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
149.63 mm
|
| Altezza prodotto |
27.7 mm
|
| Larghezza prodotto |
34.06 mm
|
| Peso prodotto |
0.067 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CDAE-01/05-I
|
| Caratteristiche |
comando locale/manuale
Radio bidirezionale |
| Tipo di sistema operativo bus |
Radiofrequenza
xComfort |
| Funzione di azionamento |
Regolazione della luminosità
|
| Tipo prodotto sistema bus |
Attuatore
|
| Frequenza nominale - max |
50 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Potenza di uscita - max |
500 W
|
| Potenza di uscita - min |
0 W
|
| Dotato di: |
Indicazione LED
collegamento bus |
| Potenza di commutazione LED - max |
200 W
|
| Tensione nominale - max |
230 V
|
| Tensione nominale - min |
230 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
3
|
| Alimentazione |
Rete elettrica
|
| Numero di uscite |
1
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Tipo di carico |
Universale e LED retrofit
|
| Funzioni |
ingresso stazione secondaria
|
| Modello |
Attuatore di regolazione della luminosità
|
| Metodo di montaggio |
Da incorporare
installazione a incasso |
| Adatto per |
Corrente costante
Tensione constante |
| Numero di dispositivi collegabili |
32
|