Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182449
CDAE-01/05-E

Eaton Moeller series xComfort - Attuatori. Attuatore Smart Dimming R/L/C/LED, 0-500W, 230VAC con misurazione dell'energia

Specifiche generali

Nome prodotto
Attuatore di regolazione della luminosità Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
182449
EAN
4015081773763
Lunghezza/profondità del prodotto
149.63 mm
Altezza prodotto
27.7 mm
Larghezza prodotto
34.06 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CDAE-01/05-E

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
xComfort
Radiofrequenza
Funzione di azionamento
Regolazione della luminosità
Tipo prodotto sistema bus
Attuatore
Frequenza nominale - max
50 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Potenza di uscita - max
500 W
Potenza di uscita - min
0 W
Dotato di:
Indicazione LED
Connessione bus
Potenza di commutazione LED - max
200 W
Tensione nominale - max
230 V
Tensione nominale - min
230 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Alimentazione
Rete elettrica
Numero di uscite
1
Grado di protezione
IP20
Tipo di carico
Universale e LED retrofit
Modello
Attuatore di regolazione della luminosità
Metodo di montaggio
Da incorporare
installazione a incasso
Adatto per
Corrente costante
Tensione constante
Numero di dispositivi collegabili
32

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.