Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182450
Codice del modello: CBEU-02/03

Eaton Moeller series xComfort - Sensori. Ingresso binario, montaggio a incasso, 2x230VAC

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort - Sensori
Sigla catalogo
182450
EAN
4015081773770
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.034 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CBEU-02/03

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Interfaccia
Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Accessorio necessario
tensione di interrogazione esterna necessaria
Tipo di sistema operativo bus
Radiofrequenza
xComfort
Dotato di:
Connessione bus
Indicazione LED
Alimentazione
Rete elettrica
Tipo prodotto sistema bus
Ingresso/uscita
Profondità scatola di installazione integrata - min
18 mm
Tensione di ingresso - max
230 V
Tensione di ingresso - min
230 V
Numero di ingressi
Tipo di tensione
CA
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Da incasso
A incasso
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3
Consumo energetico
0.23 W

Esporta le caratteristiche del prodotto