Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione sottile da incasso/a parete cava completo, bianco, 24 SU per fila, 5 file, Profondità di montaggio di 100 mm
| Nome prodotto |
Eaton xComfort BF - piccolo quadro di distribuzione
|
| Sigla catalogo |
182467
|
| EAN |
4015081773954
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
101 mm
|
| Altezza prodotto |
918 mm
|
| Larghezza prodotto |
587.5 mm
|
| Peso prodotto |
15.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 61439-1 IEC/EN 62208 |
| Codice modello |
BF-U-2S-5/120-100
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
Morsettiera di terra Morsetto conduttore neutro |
| Dotato di: |
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Porta con chiusura a chiavistello Telaio porta con guide DIN Piastre frontali Reggicavo a parete |
| Funzioni |
Dispositivo base
Possibilità di applicazione Sigillabile |
| Grado di protezione |
Classe di protezione I (messo a terra)
|
| Numero RAL |
9016
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Quadro di distribuzione di installazione
Quadro di distribuzione filo muro BF Apparecchio base |
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK08
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 1.890 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz / 60 Hz
|
| Tensione nominale in AC |
415 V AC
|
| Profondità interna |
100 mm
|
| Altezza incorporata |
889 mm
|
| Larghezza interna |
560 mm
|
| Posizione ingresso cavo |
Entrate cavi in alto e in basso
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Profondità interna |
95 mm
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
|
| Tipo rack modulo |
Guida DIN
|
| Metodo di montaggio |
Parete cava e incasso
Guida DIN Da incasso (gesso) Da incasso |
| Numero di unità passo modulo per riga |
24
|
| Numero di file |
5
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm² |
| Materiale della calotta protettiva |
Metallo
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a vite
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
24
|
| Grado di protezione |
IP30
IK08 (resistenza agli impatti) |
| Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
45 W
|
| Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
90 W
|