Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182475
Codice del modello: BF-UT-2S-5/120-100

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Da incasso/a parete cava, sottile, finestra di ispezione, bianco, 24 SU per fila, 5 file, Profondità di montaggio di 100 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - piccolo quadro di distribuzione
Sigla catalogo
182475
EAN
4015081774036
Lunghezza/profondità del prodotto
101 mm
Altezza prodotto
918 mm
Larghezza prodotto
587.5 mm
Peso prodotto
15.4 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-3
Codice modello
BF-UT-2S-5/120-100

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Morsettiera di terra
Morsetto conduttore neutro
Segnale di passaggio porta
Dotato di:
Piastre frontali
Porta con chiusura a chiavistello
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Telaio porta con guide DIN
Reggicavo a parete
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Grado di protezione
Classe di protezione I (messo a terra)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento I IP30 Alloggiamento in lamiera di acciaio bianca (RAL 9016)
Utilizzato con
Quadro di distribuzione di installazione
Quadro di distribuzione filo muro BF
Dispositivo base

Gamma

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Dispositivo base BF piatto DBO Quadri di distribuzione

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK07
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1.890 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz / 60 Hz
Tensione nominale in AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Profondità interna
100 mm
Altezza incorporata
889 mm
Larghezza interna
560 mm
Posizione ingresso cavo
Entrate cavi in alto e in basso
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Bianco
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Con finestrella
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Profondità interna
95 mm
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Tipo rack modulo
Guida DIN
Metodo di montaggio
Guida DIN
Montaggio a parete cava e da incasso
Da incasso
Da incasso (gesso)
Numero di unità passo modulo per riga
24
Numero di file
5
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
Materiale della calotta protettiva
Metallo
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
24
Grado di protezione
IP30
IK07 (resistenza agli impatti)

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
45 W
Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
90 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.