Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Custodia per cablaggio da incasso/a parete, pannello trasparente, completa, bianco, 5 file, piastra di montaggio, Profondità di montaggio di 100 mm
| Nome prodotto |
Eaton xComfort BF - piccolo quadro di distribuzione
|
| Sigla catalogo |
182483
|
| EAN |
4015081774111
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
101 mm
|
| Altezza prodotto |
918 mm
|
| Larghezza prodotto |
587.5 mm
|
| Peso prodotto |
16.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1 IEC/EN 61439-3 |
| Codice modello |
BF-UTM-2S-5/120-100
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
Morsettiera di terra Segnale di passaggio porta |
| Dotato di: |
telaio porta con piastra di montaggio multimedia
Reggicavo a parete Porta con chiusura a chiavistello Guide di supporto del dispositivo Piastra di montaggio |
| Funzioni |
Possibilità di applicazione
Dispositivo base Sigillabile |
| Grado di protezione |
Classe di protezione I (messo a terra)
|
| Numero RAL |
9016
|
| Caratteristiche speciali |
Classe di isolamento I IP30 Alloggiamento in lamiera di acciaio bianca (RAL 9016)
|
| Utilizzato con |
Apparecchio base
Quadro di distribuzione di installazione Quadro di distribuzione filo muro BF |
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016) |
| Tipo |
Dispositivo base BF piatto DBO Quadri di distribuzione
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK07
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 1.890 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz / 60 Hz
|
| Tensione nominale in AC |
415 V AC
|
| Profondità interna |
100 mm
|
| Altezza incorporata |
889 mm
|
| Larghezza interna |
560 mm
|
| Posizione ingresso cavo |
Entrate cavi in alto e in basso
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
Bianco |
| Modello coperchio/sportello |
Con finestrella
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Profondità interna |
95 mm
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
|
| Tipo rack modulo |
Piastra di montaggio per applicazioni multimediali
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso (gesso)
Da incasso Guida DIN Parete cava e incasso |
| Numero di unità passo modulo per riga |
24
|
| Numero di file |
5
|
| Materiale della calotta protettiva |
Senza copertura per la protezione da contatti accidentali
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
24
|
| Grado di protezione |
IP30
IK07 (resistenza agli impatti) |
| Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
45 W
|
| Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
90 W
|