Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182486
Codice del modello: BFZ-KTH-SK

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Staffa di supporto per supporto per morsetti KSK-KLV; installato in alto/in basso o sui lati accanto alle guide DIN di subrack di montaggio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - altri accessori
Sigla catalogo
182486
EAN
4015081774142
Lunghezza/profondità del prodotto
26 mm
Altezza prodotto
44.5 mm
Larghezza prodotto
243.5 mm
Peso prodotto
0.075 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BFZ-KTH-SK

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.