Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182494
XSPTV4-W1100D800

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello superiore, LxP=1100x800 mm, IP42, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
182494
EAN
4015081774227
Lunghezza/profondità del prodotto
682 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
1007 mm
Peso prodotto
14.476 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTV4-W1100D800

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto