Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182496
XSPTV4-W1200D800

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello superiore, LxP=1200x800 mm, IP42, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
182496
EAN
4015081774241
Lunghezza/profondità del prodotto
682 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
1107 mm
Peso prodotto
16.135 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTV4-W1200D800

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto