Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182501
XSPTV4-W850D600

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Pannello superiore, LxP=850x600 mm, IP42, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
182501
EAN
4015081774296
Lunghezza/profondità del prodotto
482 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
757 mm
Peso prodotto
8.103 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTV4-W850D600

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
sfiato
Numero RAL
7035
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
850 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto