Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182505
XTSZFFPC-W1200

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale (sezione alta), chiuso, L=1200mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
182505
EAN
4015081774333
Lunghezza/profondità del prodotto
44 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
1192 mm
Peso prodotto
30.414 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZFFPC-W1200

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto