Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

182507
Codice del modello: XTSZFFPC-W425

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale (sezione alta), chiuso, L=425mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
182507
EAN
4015081774357
Lunghezza/profondità del prodotto
44 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
417 mm
Peso prodotto
11.887 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZFFPC-W425

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto